Deldører for TS

Art.nr: TS 9672170

Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling.

Art.nr:
TS 9672170
Produktbeskrivelse
Egnet for TS-skap i stedet for dør eller bakvegg. Deldørene kan kombineres med hverandre. På topp og bunn er det nødvendig med et frontpanel. Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling. På dører uten vindu (høyde 600 – 1000 mm) er det mulig å montere monitorrammen SZ 2305.000. Standard splittlåsinnsats kan erstattes med låsinnsatser, utførelse F og fra 600 mm høyde med komforthåndtak.
Materiale
Stålplate, 2 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skillestag
Hengsler
Låsdeler
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Passer for
Bredde: = 600 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54, ved komplett skap
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
25,6 kg
Bruttovekt
27 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177697775
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
SV Deldører, BH: 600x2000 mm, for TS
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj