Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling.
- Art.nr:
- TS 9672186
- Produktbeskrivelse
- Egnet for TS-skap i stedet for dør eller bakvegg. Deldørene kan kombineres med hverandre. På topp og bunn er det nødvendig med et frontpanel. Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling. På dører uten vindu (høyde 600 – 1000 mm) er det mulig å montere monitorrammen SZ 2305.000. Standard splittlåsinnsats kan erstattes med låsinnsatser, utførelse F og fra 600 mm høyde med komforthåndtak.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skillestag
Hengsler
Låsdeler
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 600 mm - Passer for
- Bredde: = 800 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54, ved komplett skap
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 9,249 kg
- Bruttovekt
- 9,762 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177697829
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- SV Deldører, BH: 800x600 mm, for TS
- Dokumentasjon
- Veiledning