Deldører for TS

Artikkelnummer: TS 9672.198

Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling.

Artikkelnummer:
TS 9672.198
Produktbeskrivelse
Egnet for TS-skap i stedet for dør eller bakvegg. Deldørene kan kombineres med hverandre. På topp og bunn er det nødvendig med et frontpanel. Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling. På dører uten vindu (høyde 600 – 1000 mm) er det mulig å montere monitorrammen SZ 2305.000. Standard splittlåsinnsats kan erstattes med låsinnsatser, utførelse F og fra 600 mm høyde med komforthåndtak.
Materiale
Stålplate, 2 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skillestag
Hengsler
Låsdeler
Inkl. festemateriell
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 1.800 mm
Passer for
Bredde: = 800 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54, ved komplett skap
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
29,4 kg
Bruttovekt
31 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177697867
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
SV Deldører, BH: 800x1800 mm, for TS
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj