For mus og tastatur med en bredde på maks. 500/700 mm. Også når klaffen er åpen opprettholdes en høy kapslingsklasse.
- Art.nr:
- TS 8801715
- Produktbeskrivelse
- For mus og tastatur med en bredde på maks. 500/700 mm. Også når klaffen er åpen opprettholdes en høy kapslingsklasse.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skuff
Luke
Skillestag
Festemateriell - Montasjetips
- Standard splittlåsinnsats kan erstattes med 27 mm låsinnsatser, utførelse A, eller kunststoffhåndtak, utførelse B eller T-håndtak, utførelse B
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 200 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 16,057 kg
- Bruttovekt
- 16,902 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177258891
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Skuff, for TS, BD: 600x200 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet