- Art.nr:
- TS 8106512
- Produktbeskrivelse
- For feste innvendig på den vertikale skapprofilen. Holderne for sideveggene TS 8106.235 kan komme i konflikt med festene til de delte dørene.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig, struktur
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 sidevegger
16 holdere med automatisk potensialutjevning
- Henvisning
- Kan også brukes på skap uten modulær frontoppbygging!
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
Høyde: = 200 mm
Dybde: = 600 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 27,74 kg
- Bruttovekt
- 29,2 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177250536
- ECLASS 8.0
- 27182101