Montasjehullist for deldør

Art.nr: SV 9671206

For senere montering på deldører, med 25 mm hullraster for individuelle påbygginger på dørens bakside, som f.eks. kabelkanaler, slangeholdere, etc.

Art.nr:
SV 9671206
Produktbeskrivelse
For ettermontering på deldører. Montasjehullistene har en 25 mm hullraster og kan brukes for individuell påbygging på dørens bakside, f.eks. kabelkanaler, slangeholder, osv. Hulldiameter på montasjehullisten: 4,5 mm
Materiale
Stålplate, 1 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Lengde
498 mm
Dimensjoner
Lengde: 498 mm
Passer for
Bredde: = 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
150 ‐ 800 mm
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
1,4 kg
Bruttovekt
1,443 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177619623
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
Produktbeskrivelse
SV Montasjehullist, L: 498 mm, for deldører BH: 600x150-800 mm