Frontpanel, oppe for TS

Art.nr: SV 9672316

Som øvre avslutning ved bruk av deldører.

Art.nr:
SV 9672316
Produktbeskrivelse
Som øvre avslutning av den modulære frontutformingen ved bruk av deldører. Frontpanelene kan tas av utenfra ved å løsne skruene. Skillestaget som er nødvendig for montasjen, er inkludert i leveransen av de monterte deldørene.
Materiale
Stålplate, 2 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Height front panel top
100 mm
Passer for
Bredde: = 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,2 kg
Bruttovekt
1,34 kg
Tolltariffnummer
83024200
EAN
4028177697348
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
SV Frontpaneler, for TS, oppe, BH: 600x100 mm, kapslingsgrad IP 54
Dokumentasjon
Veiledning