Som nedre avslutning ved bruk av deldører.
- Art.nr:
- SV 9672336
- Produktbeskrivelse
- Som nedre avslutning av den modulære frontutformingen ved bruk av deldører. Frontpanelene kan tas av utenfra ved å løsne skruene.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skillestag
Inkl. festemateriell - Height front panel bottom
- 100 mm
- Passer for
- Bredde: = 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,82 kg
- Bruttovekt
- 1,92 kg
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177697409
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivelse
- SV Frontpaneler, for TS, nede, BH: 600x100 mm, kapslingsgrad IP 54
- Dokumentasjon
- Veiledning