Frontpaneler IP 54, nede for TS

Art.nr: SV 9672346

Som nedre avslutning ved bruk av deldører.

Art.nr:
SV 9672346
Produktbeskrivelse
Som nedre avslutning av den modulære frontutformingen ved bruk av deldører. Frontpanelene kan tas av utenfra ved å løsne skruene.
Materiale
Stålplate, 2 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skillestag
Inkl. festemateriell
Height front panel bottom
300 mm
Passer for
Bredde: = 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,02 kg
Bruttovekt
4,22 kg
Tolltariffnummer
83024200
EAN
4028177697539
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
SV Frontpaneler, for TS, nede, BH: 600x300 mm, kapslingsgrad IP 54
Dokumentasjon
Veiledning