- Art.nr:
- SV 9672348
- Produktbeskrivelse
- Som nedre avslutning av den modulære frontutformingen ved bruk av deldører. Frontpanelene kan tas av utenfra ved å løsne skruene.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skillestag
Inkl. festemateriell
- Height front panel bottom
- 300 mm
- Passer for
- Bredde: = 800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,6 kg
- Bruttovekt
- 5 kg
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177697546
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivelse
-
SV Frontpaneler, for TS, nede, BH: 800x300 mm, kapslingsgrad IP 54