For montering på AE i stedet for en dør, eller for oppbygging på tilstrekkelig store flater.
- Art.nr:
- FT 2733000
- Produktbeskrivelse
- For montering på AE i stedet for døren og på flater
- Materiale
- Rammer: Aluminium, natureloksert
Vindu: Akrylglass - Leveringsomfang
- Inkl. plasthåndtak med sikkerhetsinnsats nr. 3524 E
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Passer for
- Kapslingstype: AE
Bredde: = 500 mm
Høyde: = 500 mm - Dimensjoner
- Bredde: 497 mm
Høyde: 497 mm
Dybde: 34 mm - Vindusflate
- Bredde vindu: 437 mm
Høyde vindu: 437 mm - Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.)
- 30 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,586 kg
- Bruttovekt
- 2,786 kg
- Tolltariffnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177031791
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- FT Vindu BHD: 497x497x34 mm, for BH: 500x500, aluminum
- Dokumentasjon
- Veiledning