Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2020
- Art.nr:
- FT 2734000
- Produktbeskrivelse
- For montering på AE i stedet for døren og på flater
- Materiale
- Rammer: Aluminium, natureloksert
Vindu: Akrylglass - Leveringsomfang
- Inkl. plasthåndtak med sikkerhetsinnsats nr. 3524 E
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Passer for
- Kapslingstype: AE
- Dimensjoner
- Bredde: 597 mm
Høyde: 197 mm
Dybde: 34 mm - Vindusflate
- Bredde vindu: 537 mm
Høyde vindu: 137 mm - Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.)
- 30 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,887 kg
- Bruttovekt
- 2,087 kg
- Tolltariffnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177031814
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- FT Vindu BHD: 597x197x34 mm, aluminum
- Dokumentasjon
- Veiledning