For montering på AE i stedet for en dør, eller for oppbygging på tilstrekkelig store flater.
- Art.nr:
- FT 2760000
- Produktbeskrivelse
- For montering på AE i stedet for døren og på flater
- Materiale
- Rammer: Aluminium, natureloksert
Vindu: Akrylglass - Leveringsomfang
- Inkl. plasthåndtak med sikkerhetsinnsats nr. 3524 E
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Passer for
- Kapslingstype: AE
Bredde: = 600 mm
Høyde: = 380 mm - Dimensjoner
- Bredde: 597 mm
Høyde: 377 mm
Dybde: 60 mm - Vindusflate
- Bredde vindu: 537 mm
Høyde vindu: 317 mm - Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.)
- 56 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,045 kg
- Bruttovekt
- 3,245 kg
- Tolltariffnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177032026
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- FT Vindu , BHD: 597x377x60 mm, for BH: 600x380 mm, aluminum
- Dokumentasjon
- Veiledning