For beskyttelse av anvisnings- og betjeningselementer i standard 19"- eller metriske mål.
- Art.nr:
- FT 2787000
- Utførelse
- metrisk
- Produktbeskrivelse
- Med sikkerhetslås, lås nr. 3524 E.
- Materiale
- Ramme: Aluminiumsprofiler med hjørneprofiler i trykkstøp
Vindu: akrylglass, røykfarget - Leveringsomfang
- Inkl. hengsler og festemateriell.
Inkl. sikkerhetsinnsats nr. 3524 E - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Dimensjoner
- Bredde: 500 mm
Høyde: 400 mm
Dybde: 47,5 mm - Vindusflate
- Bredde vindu: 460 mm
Høyde vindu: 379,5 mm - Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.)
- 43 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,228 kg
- Bruttovekt
- 2,428 kg
- Tolltariffnummer
- 39205100
- EAN
- 4028177032330
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Produktbeskrivelse
- FT Akrylglassdeksel, 482.6 mm (19"), BHD: 500x400x47,5 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning