For montering på AE i stedet for døren og på flater. Rammekonstruksjon med innenforliggende hjørneprofiler, 3 mm aluminiumsplate, festet på innsiden og tettet mot rammen.
- Art.nr:
- FT 2740000
- Produktbeskrivelse
- For montering på AE i stedet for døren og på flater. Rammekonstruksjon med innenforliggende hjørneprofiler, 3 mm aluminiumsplate, festet på innsiden og tettet mot rammen.
- Materiale
- Aluminium, natureloksert
- Leveringsomfang
- Aluminiumsramme
Tablåplate
Hengsler
Holdestykker - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Henvisning
- Ved montering i stedet for døren er eksklusivlås nødvendig
- Passer for
- Kapslingstype: AE
Bredde: = 200 mm
Høyde: = 300 mm - Dimensjoner
- Bredde: 197 mm
Høyde: 297 mm
Dybde: 34 mm - Dimensions of aluminium plate
- Bredde: 143 mm
Høyde: 243 mm - Bestykkbar flate
- Bredde: 127 mm
Høyde: 227 mm - Henvisning til best.nr.
- På AE kan den kun brukes på bakveggen
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,237 kg
- Bruttovekt
- 1,42 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177031838
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- FT Betjeningstablå, BHD: 197x297x34 mm, for BH: 200x300 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning