For montering på AE i stedet for døren og på flater. Rammekonstruksjon med innenforliggende hjørneprofiler, 3 mm aluminiumsplate, festet på innsiden og tettet mot rammen.
- Art.nr:
- FT 2742000
- Produktbeskrivelse
- For montering på AE i stedet for døren og på flater. Rammekonstruksjon med innenforliggende hjørneprofiler, 3 mm aluminiumsplate, festet på innsiden og tettet mot rammen.
- Materiale
- Aluminium, natureloksert
- Leveringsomfang
- Aluminiumsramme
Tablåplate
Hengsler
Holdestykker - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Henvisning
- Ved montering i stedet for døren er eksklusivlås nødvendig
- Passer for
- Kapslingstype: AE
Bredde: = 380 mm
Høyde: = 380 mm - Dimensjoner
- Bredde: 377 mm
Høyde: 377 mm
Dybde: 34 mm - Dimensions of aluminium plate
- Bredde: 323 mm
Høyde: 323 mm - Bestykkbar flate
- Bredde: 307 mm
Høyde: 307 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,182 kg
- Bruttovekt
- 2,382 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177031876
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- FT Betjeningstablå, BHD: 377x377x34 mm, for BH: 380x380 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning