- Art.nr:
- FT 2746000
- Produktbeskrivelse
- For montering på AE i stedet for døren og på flater. Rammekonstruksjon med innenforliggende hjørneprofiler, 3 mm aluminiumsplate, festet på innsiden og tettet mot rammen.
- Materiale
- Aluminium, natureloksert
- Leveringsomfang
- Aluminiumsramme
Tablåplate
Hengsler
Holdestykker
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Henvisning
- Ved montering i stedet for døren er eksklusivlås nødvendig
- Passer for
- Kapslingstype: AE
Bredde: = 600 mm
Høyde: = 600 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 597 mm
Høyde: 597 mm
Dybde: 34 mm
- Dimensions of aluminium plate
- Bredde: 543 mm
Høyde: 543 mm
- Bestykkbar flate
- Bredde: 527 mm
Høyde: 527 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,407 kg
- Bruttovekt
- 4,607 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177031951
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
-
FT Betjeningstablå, BHD: 597x597x34 mm, for BH: 600x600 mm