For montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater.
- Art.nr:
- FT 2730010
- Utførelse
- 30-er profil
- Produktbeskrivelse
- For montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater.
- Materiale
- Rammer: Aluminium, natureloksert
Vindu: Akrylglass - Leveringsomfang
- Inkl. plasthåndtak med sikkerhetsinnsats nr. 3524 E
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Pakker for best.nr.
- 1039.000
- 1339.000
- 1009.000
- Passer for
- Kapslingstype: AX
Bredde: = 600 mm
Høyde: = 380 mm - Dimensjoner
- Bredde: 597 mm
Høyde: 377 mm
Dybde: 36 mm - Vindusflate
- Bredde vindu: 537 mm
Høyde vindu: 317 mm - Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.)
- 32 mm
- Vindusflate
- Bredde: 537 mm
Høyde: 317 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,6 kg
- Bruttovekt
- 2,72 kg
- Tolltariffnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177938465
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- FT Vindu, BHD: 597x377x36 mm, for montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater
- Dokumentasjon
- Veiledning