For montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater.
- Art.nr:
- FT 2763010
- Utførelse
- 60-er profil
- Produktbeskrivelse
- For montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater.
- Materiale
- Rammer: Aluminium, natureloksert
Vindu: Akrylglass - Leveringsomfang
- Inkl. plasthåndtak med sikkerhetsinnsats nr. 3524 E
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Pakker for best.nr.
- 1050.000
- 1350.000
- 1007.000
- Passer for
- Kapslingstype: AX
Bredde: = 500 mm
Høyde: = 500 mm - Dimensjoner
- Bredde: 497 mm
Høyde: 497 mm
Dybde: 62 mm - Vindusflate
- Bredde vindu: 437 mm
Høyde vindu: 437 mm - Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.)
- 58 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,44 kg
- Bruttovekt
- 3,46 kg
- Tolltariffnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177938601
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- FT Vindu, BHD: 497x497x62 mm, for montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater
- Dokumentasjon
- Veiledning