Betjeningstablå for AX

Art.nr: AX 2746010

El nummer: E2436862

For montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater. Rammekonstruksjon med innvendige hjørneprofiler, 3 mm tykk aluminiumsplate, festet innenfra.

Art.nr:
AX 2746010
Produktbeskrivelse
For montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater. Rammekonstruksjon med innvendige hjørneprofiler, 3 mm tykk aluminiumsplate, festet innenfra.
Materiale
Aluminium, natureloksert
Leveringsomfang
Aluminiumsramme
Tablåplate
Hengsler
Holdestykker
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 54
Pakker for best.nr.
1010.000
1054000
1060.000
1304.000
1360.000
Henvisning
Ved montering i stedet for døren er eksklusivlås nødvendig
Passer for
Kapslingstype: AX
Bredde: = 600 mm
Høyde: = 600 mm
Dimensjoner
Bredde: 597 mm
Høyde: 597 mm
Dybde: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Bredde: 543 mm
Høyde: 543 mm
Bestykkbar flate
Bredde: 527 mm
Høyde: 527 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,7 kg
Bruttovekt
4,72 kg
Tolltariffnummer
76169990
EAN
4028177938564
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
FT Betjeningstablå, BHD: 597x597x36 mm , for montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater
Dokumentasjon
Info sheet
Veiledning
Ytterligere informasjon