Alternative låsinnsatser som f.eks. trekant, firkant, skrutrekker, Daimler, Fiat, splittlås.
- Art.nr:
- SZ 8611220
- Utførelse
- F
- Materiale
- Støpt sink
- Montering i håndtakssystem
- Komforthåndtak TS for låsinnsatser
- Komforthåndtak TS for hengelås og låsinnsatser
- Håndtak som slås opp for låsinnsatser
- Håndtak som kan slås opp for hengelås og låsinnsatser
- Mini-komforthåndtak for EL 3-delt for låsinnsatser
- Lås
- Låsinnsats: 6,5 mm trekant (CNOMO)
- Passer for kapslingstype
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC-skap dør
- IW
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,014 kg
- Bruttovekt
- 0,015 kg
- Tolltariffnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177213128
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeskrivelse
- TS Låsinnsatser, utførelse F, støpt sink, 6.5 mm trekant (CNOMO)