For ettermontering på alle ettdørs AE-kapslinger med eksklusivlås.
- Art.nr:
- SZ 2534500
- Produktbeskrivelse
- For ettermontering på alle ettdørs skap med eksklusivlås. Avdekningsplaten forrigles med profilhalvsylinderen 40 mm hhv. 45 mm total lengde (iht. DIN 18 252). Ekstra avdekning beskytter sylinderne mot smuss. Skapets kapslingsgrad reduseres ikke. Levering uten profilhalvsylinder.
- Materiale
- Støpt sink
- Farge
- forniklet (matt)
- Henvisning
- Ikke egnet for kapslinger av rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L) og bruk av eksklusivlås SZ 2304.000.
- Pakker for best.nr.
- 9785040
- 9785042
- Passer for kapslingstype
- AE rustfritt stål med eksklusivlås
- Basert på AE med eksklusivlås i rustfritt stål
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,23 kg
- Bruttovekt
- 0,257 kg
- Tolltariffnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177149779
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- SZ Profilhalvsylinderlås, for AE Kompaktapparatskap, matt forniklet
- Dokumentasjon
- Veiledning