Universalnøkkel med 5 mm splittlåspåsats, 7 mm og 8 mm trekant- og firkantpåsats samt bitsadapter og vendbar bits for innvendig sekskant størrelse 25 og 30
- Art.nr:
- SZ 2549500
- Utførelse
- universal
- Produktbeskrivelse
- For låsinnsatser
- Leveringsomfang
- Inkl. bit-adapter og vendebit for Innvendig sekskant størrelse 25 og 30
- Henvisning
- Kapsling, skap og lukkesystemer leveres som standard med nøkkel som passer
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,07 kg
- Bruttovekt
- 0,075 kg
- Tolltariffnummer
- 83017000
- EAN
- 4028177526013
- ETIM 9
- EC000175
- ETIM 8
- EC000175
- ECLASS 8.0
- 27409215
- Produktbeskrivelse
- Universalnøkkel med 5 mm splittlåspåsats, 7 mm og 8 mm trekant- og firkantpåsats samt bitsadapter og vendbar bits for innvendig sekskant størrelse 25 og 30