Alternativer til standard låsinnsats med eller uten lukkesylinderinnsats. Brukes i henhold til de prosjektspesifikke materiallistene for det respektive merket.
- Art.nr:
- SZ 2533100
- Utførelse
- A
- Produktbeskrivelse
- Alternativer til standard låsinnsats med eller uten sikkerhetssylinderinnsats.
- Materiale
- Skap i glassfiberforsterket Polyamid
Lukkenese: Plast
Pakning: PU
Klemstykke: stålplate, forsinket - Farge
- RAL 9011
- Leveringsomfang
- Leveres uten nøkkel
Plasthåndtak
Pakning
Klemstykke
Lukkenese AX
Lukkenese KX
Montasjeskrue - Henvisning
- Andre låser på forespørsel.
- Lås
- Låsinnsats: Uten låsing
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,065 kg
- Bruttovekt
- 0,067 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177940581
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- SZ plastic handle for AX and KX, without lock cylinder insert
- Dokumentasjon
- Info sheet