Alternativer til standard låsinnsats med eller uten lukkesylinderinnsats. Brukes i henhold til de prosjektspesifikke materiallistene for det respektive merket.
- Art.nr:
- SZ 2577010
- Utførelse
- A
- Produktbeskrivelse
- Alternativer til standard låsinnsats med eller uten sikkerhetssylinderinnsats.
- Materiale
- Skap i glassfiberforsterket Polyamid
Lukkenese: Plast
Pakning: PU
Klemstykke: stålplate, forsinket - Farge
- RAL 9011
- Leveringsomfang
- Leveres uten nøkkel
Plasthåndtak
Pakning
Klemstykke
Lukkenese AX
Lukkenese KX
Montasjeskrue - Henvisning
- Andre låser på forespørsel.
- Henvisning til best.nr.
- For E1-lås kan nøkkelen bare fjernes lukket. Dette betyr at bare ett plasthåndtak 2577.010 kan brukes per skap. For eventuell en andre lås kan man bruke plasthåndtak 2533.100 uten lås.
- Lås
- Låsinnsats: Lås E1
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,111 kg
- Bruttovekt
- 0,111 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177952423
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- SZ plastic handle for AX and KX, with lock insert E1
- Dokumentasjon
- Info sheet