Online-komforthåndtak med Master-Key-funksjon
- Art.nr:
- IT 7030611
- Produktbeskrivelse
- For dørlåsing, overvåking av håndtak og statusindikering. Det kan åpnes direkte ved hjelp av 24 V DC tilførselsspenning eller kobles til CMC III eller IoT-grensesnitt via CMC III adgangskontroll.
- Fordeler
- Fjernstyring og omfattende funksjoner for automatisk adgangskontroll ved hjelp av tilkobling til CMC III eller loT Interface, f.eks. aktivering via en ekstra tallkodelås eller transponderleser
- Optisk LED-statusvisning til håndtaket eller det overordnede CMC III-systemet i racket
- Individuell styring og fargevalg kan konfigureres via CMC III eller loT Interface
- Forberedt for bruk av en profilhalvsylindere 40 mm iht. DIN 18 252
- Materiale
- Støpt sink
Plast - Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Komforthåndtak for profilhalvsylinder
Tilkoblingskabel RJ12, 2,9 m
Håndtaksadapter for VX IT aluminiumsdør med vindu, og VX IT aluminiums-stålplatedør, ventilert (dørhengsel høyre/venstre)
Inkl. festemateriell - ved DC
- 0,06 A
- Antall deltakere PU compact (maks.)
- 2
- Antall deltakere PU (maks.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Maks. 5 stk. ved energiforsyning med PoE
- Dimensjoner
- Bredde: 41 mm
Høyde: 386 mm
Dybde: 42 mm - Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,02 kg
- Bruttovekt
- 1,039 kg
- Tolltariffnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177926059
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- CMC III Online comforthandle VX, RAL9005
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Veiledning