Komforthåndtak VX med tallkode, for VX, VX IT

Art.nr: IT 7030601

El nummer: E2406761

Komfort-håndtak med individuelt justerbar tallkode.

Art.nr:
IT 7030601
Produktbeskrivelse
Fleksibel adgangsmulighet takket være individuell 4-sifret tallkode.
Fordeler
Regelmessig tilbakestilling av koden gir økt sikkerhet
Nødåpning og overskriving av koden mulig med profilhalvsylinder 40 mm iht. DIN 18 252
Virkemåte
Den 4-sifrete koden kan innstilles av brukeren selv
Tilgang til programmeringsmodus er bare mulig med den innstilte koden
Når koden er lagt inn eller brukt, tilbakestilles denne automatisk til "0000", slik at det ikke er mulig for en tredje person å lese av koden etter at håndtaket er åpnet
Nødåpning i en nødssituasjon eller når man har glemt koden er mulig ved hjelp av Master-Key-funksjonen med en nøkkel
Materiale
Støpt sink
Plast
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Håndtak
Håndtaksadapter for VX IT aluminiumsdør med vindu, og VX IT aluminiums-stålplatedør, ventilert (dørhengsel høyre/venstre)
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 41 mm
Høyde: 386 mm
Dybde: 46 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
VX IT
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1 kg
Bruttovekt
1,04 kg
Tolltariffnummer
83024110
EAN
4028177926035
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
VX IT komforthåndtak med nummerkode, RAL 9005
Dokumentasjon
Veiledning