- Art.nr:
- TS 8611010
- Utførelse
- for låsinnsatser
- Produktbeskrivelse
- Fordi håndtaket ikke krever noe svingområde på grunn av at det slås inn, kan dørflaten utnyttes optimalt for komponenter.
- Materiale
- Støpt sink
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7032
- Montasjetips
- For montering på dør med vindu TS, VX SE, dør under PC eller designdør IW trenger man håndtaksadapter
- Passer for kapslingstype
- EL 3-delt 18 - 21 U
- TS
- TS IT
- SE
- PC-skap dør
- IW
- TS 8 rustfritt stål
- SE rustfritt stål
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,56 kg
- Bruttovekt
- 0,588 kg
- Tolltariffnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177211865
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217