Komforthåndtak for TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Artikkelnummer: TS 8611.060

Fordi håndtaket ikke krever noe svingområde fordi det slås inn, kan dørflaten utnyttes optimalt for innbygginger. Enkel montering med håndtakssystem som kan monteres fast.

Artikkelnummer:
TS 8611.060
Utførelse
for profilhalvsylinder
Produktbeskrivelse
Fordi håndtaket ikke krever noe svingområde på grunn av at det slås inn, kan dørflaten utnyttes optimalt for komponenter.
Materiale
Støpt sink
Overflate
Pulverlakkert
Farge
RAL 7032
Montasjetips
For montering på dør med vindu TS, VX SE, dør under PC eller designdør IW trenger man håndtaksadapter
Passer for kapslingstype
EL 3-delt 18 - 21 U
TS
TS IT
SE
PC-skap dør
IW
TS 8 rustfritt stål
SE rustfritt stål
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,55 kg
Bruttovekt
0,6 kg
Tolltariffnummer
83024110
EAN
4028177211919
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Dokumentasjon
Veiledning