Fordi håndtaket ikke krever noe svingområde fordi det slås inn, kan dørflaten utnyttes optimalt for innbygginger. Enkel montering med håndtakssystem som kan monteres fast.
- Art.nr:
- TS 8611070
- Utførelse
- for profilhalvsylinder
- Produktbeskrivelse
- Fordi håndtaket ikke krever noe svingområde på grunn av at det slås inn, kan dørflaten utnyttes optimalt for komponenter.
- Materiale
- Støpt sink
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Montasjetips
- For montering på dør med vindu TS, VX SE, dør under PC eller designdør IW trenger man håndtaksadapter
- Lås
- Utførelse lås: Forberedt for montering av profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm totallengde (iht. DIN 18 252) eller sikkerhets- og trykknappinnsatser med en lengde på opptil 40 mm
- Passer for kapslingstype
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC-skap dør
- IW
- TS 8 rustfritt stål
- SE rustfritt stål
- EL 3-delt 18 - 21 U
- Veggskap AX, 3-delt
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,53 kg
- Bruttovekt
- 0,58 kg
- Tolltariffnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177211926
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- TS Komforthåndtak, for TS, TS IT, SE, PC, IW, for profilhalvsylinder, RAL 7035
- Dokumentasjon
- Veiledning