Komforthåndtak for TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Art.nr: TS 8611250

Fordi håndtaket ikke krever noe svingområde fordi det slås inn, kan dørflaten utnyttes optimalt for innbygginger. Enkel montering med håndtakssystem som kan monteres fast.

Art.nr:
TS 8611250
Utførelse
for låsinnsatser
Produktbeskrivelse
Fordi håndtaket ikke krever noe svingområde på grunn av at det slås inn, kan dørflaten utnyttes optimalt for komponenter.
Materiale
Støpt sink
Overflate
Pulverlakkert
Farge
RAL 8019
Montasjetips
For montering på dør med vindu TS, VX SE, dør under PC eller designdør IW trenger man håndtaksadapter
Passer for kapslingstype
EL 3-delt 18 - 21 U
TS
TS IT
SE
PC-skap dør
IW
TS 8 rustfritt stål
SE rustfritt stål
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,5 kg
Bruttovekt
0,562 kg
Tolltariffnummer
83024110
EAN
4028177228382
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Dokumentasjon
Veiledning