Fleksibel adgangsmulighet takket være individuell 3-dobbel tallkode uten nøkkel.
- Art.nr:
- DK 7200800
- Produktbeskrivelse
- Fleksibel tilgangsmulighet takket være individuell 3-sifret tallkode uten nøkkel eller med Master-Key-funksjon ved hjelp av ekstra bruk av profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm iht. DIN 18 252 uavhengig av tallkoden.
- Farge
- RAL 7035
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,85 kg
- Bruttovekt
- 0,92 kg
- Tolltariffnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177260009
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- DK TS8 Sikkerhetshåndtak, med tallkode, for TS, TS IT, SE, RAL 7035
- Dokumentasjon
- Veiledning