Fleksibel adgangsmulighet takket være individuell 3-dobbel tallkode uten nøkkel.
- Art.nr:
- DK 7200810
- Utførelse
- Ergoform-S-håndtak
- Produktbeskrivelse
- Fleksibel tilgangsmulighet takket være individuell 3-sifret tallkode uten nøkkel eller med Master-Key-funksjon ved hjelp av ekstra bruk av profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm iht. DIN 18 252 uavhengig av tallkoden.
- Farge
- RAL 7035
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,5 kg
- Bruttovekt
- 0,671 kg
- Tolltariffnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177260016
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- Security handle with numeric code, Ergoform-S handle, description: flexible access option with individual 3-digit code without key. Flexible access option with individual 3-digit code without key or via the master key radio communication
- Dokumentasjon
- Veiledning