For optimal betjening av sidedøren utenfra, når håndtaket på innsiden er vanskelig tilgjengelig på grunn av svingrammer eller 19"-komponenter.
- Art.nr:
- TS 8611370
- Produktbeskrivelse
- For optimal betjening av sidedøren utenfra, når håndtaket på innsiden er vanskelig tilgjengelig på grunn av svingrammer eller 19"-komponenter.
- Fordeler
- Ombygging av sidedøren senere er problemfritt ved hjelp av den vedlagte bormalen. Håndtaket på innsiden bortfaller
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- Standard splittlåsinnsats kan erstattes med 27 mm låsinnsatser, utførelse A
- Passer for kapslingstype
- TS
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,05 kg
- Bruttovekt
- 0,072 kg
- Tolltariffnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177386617
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- TS Venstrødørforrigling, for TS
- Dokumentasjon
- Veiledning