Mini komforthåndtak for AE med eksklusivlås

Art.nr: SZ 2537000

El nummer: E2431000

Forberedt for montering av alle vanlige typer profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm samt sikkerhets- og trykknappinnsatser, med en lengde på 40 mm .

Art.nr:
SZ 2537000
Utførelse
for profilhalvsylinder
Produktbeskrivelse
Forberedt for montering av låsinnsatser eller for montering av vanlige profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm, samt sikkerhets- og trykknappinnsatser.
Materiale
Støpt sink
Farge
RAL 7035
Monteringsmuligheter
Håndtaksmontering vertikalt fra kapslingsbredde 380 mm
Håndtaksmontering horisontalt fra kapslingsbredde 300 mm
Fra en kapslingshøyde på 500 mm kan mini-komforthåndtaket monteres bare horisontalt på det nedre låsepunktet
Fra en kapslingshøyde på 600 mm kan mini-komforthåndtaket monteres ved nedre låsepunkt dreies 180° i vertikalen
Passer for kapslingstype
AE med eksklusivlås
Veggskap AE med eksklusivlås
Basis AE med eksklusivlås
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,559 kg
Bruttovekt
0,565 kg
Tolltariffnummer
83024110
EAN
4028177598126
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeskrivelse
SZ Mini-Komforthåndtak, for AE med eksklusivlås, for profilhalvsylinder
Dokumentasjon
Veiledning