Forberedt for montering av låseinnsatser samt sikkerhets- og trykknappinnsatser, med en lengde til 26,5 mm.
- Art.nr:
- SZ 2537010
- Utførelse
- for låsinnsatser
- Produktbeskrivelse
- Forberedt for montering av låsinnsatser eller for montering av vanlige profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm, samt sikkerhets- og trykknappinnsatser.
- Materiale
- Støpt sink
- Farge
- RAL 7035
- Monteringsmuligheter
- Håndtaksmontering vertikalt fra kapslingsbredde 380 mm
- Håndtaksmontering horisontalt fra kapslingsbredde 300 mm
- Fra en kapslingshøyde på 500 mm kan mini-komforthåndtaket monteres bare horisontalt på det nedre låsepunktet
- Fra en kapslingshøyde på 600 mm kan mini-komforthåndtaket monteres ved nedre låsepunkt dreies 180° i vertikalen
- Passer for kapslingstype
- AE med eksklusivlås
- Veggskap AE med eksklusivlås
- Basis AE med eksklusivlås
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,48 kg
- Bruttovekt
- 0,5 kg
- Tolltariffnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177626645
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- SZ Mini-Komforthåndtak, for AE med eksklusivlås, for låsinnsatser
- Dokumentasjon
- Veiledning