- Art.nr:
- SZ 1490010
- Utførelse
- Standard for plast-apparatskap KS
- Produktbeskrivelse
- Ved betjening spretter håndtaket automatisk opp forover.
- Materiale
- Støpt sink
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Lås
- Utførelse lås: Forberedt for låseinnsatser, utførelse A, ved montering av profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm totallengde (iht. DIN 18 252) eller sikkerhets- og trykknappinnsatser med en lengde på opptil 40 mm
- Passer for kapslingstype
- KS med 3-punktslås
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,475 kg
- Bruttovekt
- 0,496 kg
- Tolltariffnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177526990
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
-
KS Ergoform-S låssystem, Standard for KS Plastskap, RAL 7035