For omutrustning til alternative låssystemer som profilhalvsylinder, sikkerhetsinnsats, osv.
- Art.nr:
- SZ 2455010
- Utførelse
- Standard
- Produktbeskrivelse
- Ved betjening spretter håndtaket automatisk opp forover.
- Materiale
- Støpt sink
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035 med brunt håndtak og brakett
- Lås
- Utførelse lås: Forberedt for låseinnsatser, utførelse A, ved montering av profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm totallengde (iht. DIN 18 252) eller sikkerhets- og trykknappinnsatser med en lengde på opptil 40 mm
- Passer for kapslingstype
- AE med 3-punktslås
- Basis AE med 3-punktslås
- Veggskap AE med 3-punktslås
- TP underdeler
- Styrepult TP pultdør
- TP universalpult
- AE med 3-punktslås i rustfritt stål
- Basert på AE med 3-punktslås i rustfritt stål
- Styrepult pultdør i rustfritt stål
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,525 kg
- Bruttovekt
- 0,535 kg
- Tolltariffnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177559103
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- SZ Ergoform-S låssystem, Standard, RAL 7035 med brunt håndtak og brakett
- Dokumentasjon
- Veiledning