Håndtak, kan integreres i forskjellige skapsystemer.
- Art.nr:
- DK 7320700
- Utførelse
- Ergoform-S-håndtak
- Produktbeskrivelse
- For styring og overvåking via en sentral styreenhet av typen CMC III og IoT-grensesnitt.
- Fordeler
- Uavhengig adgangsadministrasjon og frigivelse av håndtaket ved hjelp av tallkode og transponderkort
- Administrering av tillatelsene og fjern-åpning via nettverket
- Integrert nettgrensesnitt og tilkobling til sentrale administrasjonssystemer via styreenheten
- Protokollføring av alle døråpninger med tidsstempel
- Anvendelsesområder
- Sentral adgangsadministrasjon via nettverket uten nøkkel eller lukkesystem.
- Frittstående nettverksskap med følsomme IT-systemer
- Datasentraler med økte sikkerhetskrav eller Co-location-/Hosting-anvendelser
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilkoblingskabel (3 m) med RJ 12-plugg
- Forriglingstype
- Elektromagnetisk
- Driftsstrøm maks.
- 0,1 A
- Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.)
- 16
- Antall deltakere PU compact (maks.)
- 2
- Antall deltakere PU (maks.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Maks. 5 stk. ved energiforsyning med PoE
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...40 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,76 kg
- Bruttovekt
- 0,76 kg
- Tolltariffnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177367470
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III handle, electromagnetic, Ergoform-S handle with master key function for TE, access control via CMC III Processing Unit, with position sensor for monitoring the manual handle, RAL 7035