Mini komforthåndtak for EL 3-delt

Artikkelnummer: DK 7705.110

Forberedt for montering av låsinnsatser og for montering av vanlige profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm, samt sikkerhets- og trykknappinnsatser.

Artikkelnummer:
DK 7705.110
Utførelse
for låsinnsatser
Produktbeskrivelse
Forberedt for montering av låsinnsatser eller for montering av vanlige profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm, samt sikkerhets- og trykknappinnsatser.
Materiale
Støpt sink
Farge
RAL 7035
Henvisning
Låsinnsatser, utførelse F: Bytte kun mulig som komplett system (håndtak inkl. låsinnsatser)
Passer for kapslingstype
EL 3-delt 3 - 15 U
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,45 kg
Bruttovekt
0,489 kg
Tolltariffnummer
83024110
EAN
4028177324503
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeskrivelse
DK Mini-Komforthåndtak, for låsinnsatser, for EL 3-delt, 15 HE
Dokumentasjon
Veiledning