For ettermontering på AE-kapslinger med eksklusivlåser.
- Art.nr:
- SZ 2537045
- Utførelse
- med VW E1 lukking
- Produktbeskrivelse
- For ettermontering på AE-kapslinger med eksklusivlåser.
- Materiale
- Støpt sink
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Monteringsmuligheter
- Håndtaksmontering vertikalt fra kapslingsbredde 380 mm
- Håndtaksmontering horisontalt fra kapslingsbredde 300 mm
- Fra en kapslingshøyde på 500 mm kan mini-komforthåndtaket monteres bare horisontalt på det nedre låsepunktet
- Fra en kapslingshøyde på 600 mm kan mini-komforthåndtaket monteres ved nedre låsepunkt dreies 180° i vertikalen
- Henvisning
- Kun for bruk på VW, Audi, SEAT, SkodaAuto
- Levering uten nøkkel
- Passer for kapslingstype
- AE med eksklusivlås
- Veggskap AE med eksklusivlås
- Basis AE med eksklusivlås
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,49 kg
- Bruttovekt
- 0,555 kg
- Tolltariffnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177701427
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- SZ Mini-Komforthåndtak, for AE med eksklusivlås, VW E1 lukking
- Dokumentasjon
- Veiledning