Fordi håndtaket ikke krever noe svingområde, kan dørflaten utnyttes optimalt for komponenter Enkel montering av håndtakssystem
- Art.nr:
- VX 8618231
- Utførelse
- for hengelås og låsinnsatser
- Fordeler
- Fordi håndtaket ikke krever noe svingområde på grunn av at det slås inn, kan dørflaten utnyttes optimalt for komponenter
- Enkel montering med håndtakssystem som kan monteres fast
- Materiale
- Støpt sink
- Farge
- RAL 9005
- Lås
- Utførelse lås: Forberedt for G-type låseinnsatser eller sikkerhets- og trykknappinnsatser med en lengde på opptil 26,5 mm
- Passer for kapslingstype
- VX
- VX IT
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,65 kg
- Bruttovekt
- 0,673 kg
- Tolltariffnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177924567
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- VX Comfort handle, for padlock and lock inserts, RAL 9005
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Veiledning