Komforthåndtak AX

Art.nr: AX 2435100

El nummer: E2436774

Det opplåste håndtaket spretter ut forover og svinges for å åpne låsen.

Art.nr:
AX 2435100
Utførelse
For låsinnsatser og profilhalvsylinder
Produktbeskrivelse
Det opplåste håndtaket spretter ut forover og svinges for å åpne låsen.
Materiale
Støpt sink
Overflate
Pulverlakkert
Farge
RAL 7035
Lås
Utførelse lås: Forberedt for låseinnsatser, utførelse A, ved montering av profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm totallengde (iht. DIN 18 252) eller sikkerhets- og trykknappinnsatser med en lengde på opptil 40 mm
Passer for kapslingstype
AX med 3-punkts låssystem
TE
TP underdeler
TX CableNet
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,56 kg
Bruttovekt
0,58 kg
Tolltariffnummer
83024110
EAN
4028177938168
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivelse
AX Komforthåndtak, for AX med sylinderlås, for låsinnsatser eller profilhalvsylinder
Godkjenninger
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokumentasjon
Veiledning