Det opplåste håndtaket spretter ut forover og svinges for å åpne låsen.
- Art.nr:
- AX 2435300
- Utførelse
- For låsinnsatser og profilhalvsylinder
- Produktbeskrivelse
- Det opplåste håndtaket spretter ut forover og svinges for å åpne låsen.
- Materiale
- Rustfritt stål fingods
- Lås
- Utførelse lås: Forberedt for låseinnsatser, utførelse A, ved montering av profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm totallengde (iht. DIN 18 252) eller sikkerhets- og trykknappinnsatser med en lengde på opptil 40 mm
- Passer for kapslingstype
- AX med 3-punkts låssystem
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,55 kg
- Bruttovekt
- 0,689 kg
- Tolltariffnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177938182
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- AX Komforthåndtak, for AX med sylinderlås, for låsinnsatser, rustfritt stål presisjonsstøping
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Veiledning