Det opplåste håndtaket spretter ut forover og svinges for å åpne låsen.
- Art.nr:
- AX 2435400
- Utførelse
- For hengelås og låsinnsatser og profilhalvsylinder
- Produktbeskrivelse
- Det opplåste håndtaket spretter ut forover og svinges for å åpne låsen.
- Materiale
- Støpt sink
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Lås
- Utførelse lås: Forberedt for låseinnsatser, utførelse A, ved montering av profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm totallengde (iht. DIN 18 252) eller sikkerhets- og trykknappinnsatser med en lengde på opptil 40 mm
- Passer for kapslingstype
- AX med 3-punkts låssystem
- TE
- TP underdeler
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,53 kg
- Bruttovekt
- 0,58 kg
- Tolltariffnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177938199
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- AX Komforthåndtak, for AX med sylinderlås, for hengelås og låsinnsatser
- Dokumentasjon
- Veiledning