Det opplåste håndtaket spretter ut forover og svinges for å åpne låsen.
- Art.nr:
- AX 2435600
- Utførelse
- forberedt for låssystem KESO/KABA
- Produktbeskrivelse
- Det opplåste håndtaket spretter ut forover og svinges for å åpne låsen.
- Materiale
- Støpt sink
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Lås
- Utførelse lås: Forberedt for KESO/KABA profilhalvsylinder opp til en totallengde på 42,5 mm og med diameter fra 22 mm
- Passer for kapslingstype
- AX med 3-punkts låssystem
- TE
- TP underdeler
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,5 kg
- Bruttovekt
- 0,548 kg
- Tolltariffnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177938212
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- AX Komforthåndtak, for AX med sylinderlås, for låsinnsatser, KESO / KABA
- Dokumentasjon
- Veiledning