Det ulåste håndtaket svinges for å åpne låsen.
- Art.nr:
- AX 1485600
- Utførelse
- For låsinnsatser og profilhalvsylinder
- Produktbeskrivelse
- Ved betjening spretter håndtaket automatisk opp forover. Forberedt for montering med profilhalvsylinder og låsinnsatser total lengde (iht. DIN 18 252). Utførelse ASSA og KESO/KABA, forberedt for profilhalvsylinder.
- Materiale
- Støpt sink
Plast - Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Lås
- Utførelse lås: Forberedt for låseinnsatser, utførelse A, ved montering av profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm totallengde (iht. DIN 18 252) eller sikkerhets- og trykknappinnsatser med en lengde på opptil 40 mm
- Passer for kapslingstype
- AX-plast
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,33 kg
- Bruttovekt
- 0,346 kg
- Tolltariffnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177952836
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- Mini-komforthåndtak for AX plastskap, for låsinnsatser eller halvsylindere
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Info sheet
- Veiledning