Det opplåste håndtaket spretter ut forover og svinges for å åpne låsen. Utførelse KESO/KABA, forberedt for profilhalvsylinder.
- Art.nr:
- AX 2537500
- Utførelse
- forberedt for låssystem KESO/KABA
- Produktbeskrivelse
- Ved betjening spretter håndtaket automatisk opp forover. Forberedt for montering med profilhalvsylinder og låsinnsatser total lengde (iht. DIN 18 252). Utførelse ASSA og KESO/KABA, forberedt for profilhalvsylinder.
- Materiale
- Støpt sink
Plast - Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Lås
- Utførelse lås: Forberedt for KESO/KABA profilhalvsylinder opp til en totallengde på 42,5 mm og med diameter fra 22 mm
- Passer for kapslingstype
- AX med eksklusivlås i stålplate
- AX IT med eksklusivlås
- KX E-boks
- VX deldør
- Styrepult CX
- Pultoverdel CX
- CX pult mellomdel
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,26 kg
- Bruttovekt
- 0,268 kg
- Tolltariffnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177938380
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- AX Mini komforthåndtak, for AX og KX med eksklusivlås, for KESO / KABA låssystem
- Dokumentasjon
- Info sheet
- Veiledning