- Art.nr:
- VX 8618340
- Produktbeskrivelse
- For å utvide døråpningsvinkelen til 180°, uten mekanisk bearbeiding.
- Materiale
- Rustfritt stål fingods
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Døråpningsvinkel
- 180°
- Henvisning
- Samme dørhengsling innenfor en skaprekke.
- Kan monteres uten mekanisk bearbeiding av døren
- Egnet for dørmonteringer opptil 900 N
- Suitable for door variant
- Dør i rustfritt stål
- Passer for kapslingstype
- VX
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,88 kg
- Tolltariffnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177921382
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivelse
-
VX hengsel 180°, rustfritt stål, presisjonsstøping