For utvidelse av døråpningsvinkelen til 180°.
- Art.nr:
- AX 2449010
- Produktbeskrivelse
- For utvidelse av døråpningsvinkelen til 180°.
- Materiale
- Støpt sink
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
Bormal - Døråpningsvinkel
- 180°
- Suitable for door variant
- Stålplatedør
- Passer for kapslingstype
- AX
- AX IT
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 0,459 kg
- Bruttovekt
- 0,46 kg
- Tolltariffnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177925274
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivelse
- AX 180°-hengsel
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Info sheet